PMP10749

오토모티브 인포테인먼트 시스템을 위한 100W 시스템 수준 전원 레퍼런스 디자인

PMP10749

설계 파일

개요

PMP10749는 고전력 차량용 인포테인먼트 시스템을 위한 100W 시스템 수준 SMPS 설계입니다. 이 설계에는 TVS를 통한 부하 덤프(ISO 펄스 테스트) 보호와 역방향 전압(초저 Iq를 지원하는 혁신적인 스마트 다이오드) 보호 기능이 있습니다. 또한 모든 컨트롤러(부스트 및 이중 벅)는 EMI 최적화 설계를 위해 동기화됩니다.


이 설계는 4개의 주요 블록으로 나뉩니다.

  1. 보호: TVS를 통한 효율적인 스마트 다이오드 및 차량용 과도 보호 기능을 활용한 역방향 배터리 보호 기능.
  2. EMI 필터: 전도 EMI 억제를 위한 차동 필터를 지원하는 프론트 엔드의 14A 공통 모드 초크.
  3. 프리부스트: 100W 애플리케이션을 위한 고효율 동기 프리부스트 설계. 출력은 10V로 유지되며, Vin이 Vout보다 클 경우 출력이 입력을 따라가면서 트루 바이패스 작동이 구현됩니다.
  4. 이중 벅 컨트롤러: AM 대역 회피를 위한 2.2MHz 스위칭 및 소형 솔루션. 두 가지 출력 지원: 10A에서 5V, 10A에서 3.3V 출력을 제공합니다. 컨트롤러의 syncout은 부스트를 F/10 주파수로 동기화하는 데 사용됩니다.

 

특징
  • SYNC 벅 컨트롤러용 2.2MHz 스위칭으로 AM 대역 간섭 회피 및 더 작은 크기 구현
  • 차량용 애플리케이션을 위한 광범위한 Vin 지원
  • 사이클 단위 전류 제한 및 선택적인 히컵 모드 과부하 보호
  • 100W 애플리케이션을 위한 저비용 고효율 솔루션
  • 고효율 역방향 배터리 보호를 위한 스마트 다이오드
출력 전압 옵션 PMP10749.1 PMP10749.2 PMP10749.3
입력 전압(최소)(V) 4 10 10
입력 전압(최대)(V) 32 32 32
Vout(공칭값) (V) 10 3.3 3.3
Iout(최대)(A) 10 10 10
출력 전력(W) 100 33 33
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Boost- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBN1.PDF (6772 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKU6.PDF (26 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKU7.ZIP (1778 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBX9.ZIP (455 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKU5.PDF (612 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

TIDRKU4.PDF (495 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q10.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
카운터

CD74HC401710개의 디코딩 출력을 지원하는 고속 CMOS 로직 십진 카운터/드라이버

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨트롤러

LM5140-Q1넓은 Vin 듀얼 2.2MHz 저 Iq 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10749 Test Results 2016. 3. 21