PMP10767

PMP10767

설계 파일

개요

PMP10767 레퍼런스 설계는 UCC28911 컨트롤러를 사용하는 벅 컨버터를 통해 범용 AC 입력 전압을 15V/0.13A DC 출력으로 변환합니다. 유사공진 밸리 스위칭 작동 및 벅 토폴로지 활용을 통해 회로의 단순성을 달성했습니다. 최대 부하에서 77%의 피크 효율을 달성하며 이 보드의 무부하 전력 소비량은 70mW 미만입니다.

특징
  • 범용 AC 입력 및 15V/0.13A 출력
  • 70mW 미만의 무부하 전력 소비
  • 벅 토폴로지에 적용된 MOSFET 통합 PSR 컨트롤러
  • 전부하에서 컨트롤러의 약 20oC 온도 상승
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP10767.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .13
출력 전력(W) 1.95
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBD2.PDF (1172 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK24.PDF (69 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK23.PDF (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK22.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨버터

UCC28911 — 정전압, 정전류 및 1차측 조절을 사용하는 700V 플라이백 스위처

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10767 Test Results 2015. 12. 21