PMP10783

85VAC-318VAC 입력 및 15V(0.8A) 출력을 지원하는 AC/DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10783

설계 파일

개요

The PMP10783 reference design is an AC/DC buck converter. The input voltage range is 85VAC-318VAC, and has an output of 15V at 0.80A. This compact board design has an efficiency of greater than 80% at full load.

특징
  • AC/DC Buck converter, with an input voltage range of 85VAC - 318VAC, and an output of 15V at 0.80A
  • Compact board size of 1.1" x 2.6" in xy dimension
  • Efficiency is greater than 80% at full load
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP10783.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 318
Vout(공칭값) (V) 15
Iout(최대)(A) .8
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAB4.PDF (1224 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRG33.PDF (59 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRG32A.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAN7.ZIP (209 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRG31A.PDF (114 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28C42산업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C42-Q1오토모티브, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C52산업용, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28C52-Q1오토모티브, 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C42상업용, 20V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC38C52상업용 30V, 저전력 전류 모드 PWM 컨트롤러, 14.5V/9V UVLO, 100% 듀티 사이클

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10783 Test Results 2015. 7. 16