PMP10804

PMP10804

설계 파일

개요

This reference design implements the UCC28630 PSR controller in a flyback power supply. The UCC28630 is capable of operating in both Continuous and Discontinuous Conduction Modes which enables high efficiency while reducing inductor size and cost. Safety standards such as EN60950 require that any X-capacitors in EMC filters on the AC side of the bridge rectifier quickly discharge to a safe level when AC is disconnected.  Typically, this requirement is achieved by including a resistive discharge element in parallel with the X-capacitor. However, this resistance causes a continuous power dissipation that impacts the standby power performance. In order to reduce standby power and eliminate the standing loss associated with the conventional discharge resistors, the UCC28630 device incorporates active X-capacitor discharge circuitry. In this design, less than 100mW no load power comsumption and over 88% converter efficiency is achieved.

특징
  • Utilize UCC28630 CCM/DCM PSR controller
  • Over 86% average efficiency
  • Optimized US line AC-DC power supply design
  • 24V/4A rated output
  • This circuit is tested and includes a test report
출력 전압 옵션 PMP10804.1
입력 전압(최소)(V) 100
입력 전압(최대)(V) 138
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 96
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY4.PDF (1376 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIP3.PDF (166 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIP2.PDF (140 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIP1.PDF (177 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28630 — PSR, 피크 전력 모드, X-캡 방전 및 주파수 디더링을 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10804 Test Results 2015. 10. 20