PMP10812

PMP10812

설계 파일

개요

PMP10812 레퍼런스 설계는 절연이 필요 없는 클래스 2 PoE PD 애플리케이션에 이상적입니다.  TPS2378 PD 컨트롤러는 PSE로의 인터페이스를 제공합니다.  LM5010 벅 컨버터에는 통합 고압측 FET와 낮은 비용을 위한 외부 저압측 다이오드 정류기가 있습니다.

특징
  • 비절연 5V/1A 출력
  • 저렴한 비용을 위한 다이오드 정류기
  • 소형, 1.5 x 1.5인치
출력 전압 옵션 PMP10812.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU6.PDF (634 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTG8.PDF (71 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTG7.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTH0.ZIP (447 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE00.ZIP (304 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCE01.ZIP (788 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTG9.PDF (445 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTG6.PDF (140 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5010 — 8~75V 넓은 입력 전압 범위, 1A COT(Constant-On-Time) 비동기형 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10812 Test Results 2017. 11. 17