PMP10885

PMP10885

설계 파일

개요

PMP10885 레퍼런스 설계는 각각 2.4A로 두 대의 장치를 동시에 충전할 수 있습니다. UCC24636 동기 정류기 컨트롤러와 CSD18531Q5A FET는 정류기 손실을 줄이고 비용 증가를 최소화하면서 높은 효율을 제공합니다.  TPS2559는 각 포트에 대한 정확하고 독립적인 전류 제한 보호 기능을 제공합니다. TPS2513은 충전 중인 모바일 장치와 통신하여 대부분의 휴대폰 및 태블릿 모델에서 충전기를 사용할 수 있도록 합니다. 이 컴팩트한 설계는 부피가 1.3" x 2.4" x 0.9"에 불과합니다.

특징
  • 높은 4포인트 평균 효율(AC/DC에 한해 85% 이상, 엔드 투 엔드 84% 이상)
  • 컴팩트한 크기와 높은 전력 밀도(8.5W/in^3)
  • 클래스 B 한도 이하의 전도 방출
출력 전압 옵션 PMP10885.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 4.8
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBF6.PDF (1160 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKD8.PDF (72 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKD7A.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRKD6A.PDF (339 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2559 — 1.2-4.7A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 13mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513 — 듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10885 Test Results 2016. 1. 21