PMP10896

엔터프라이즈 이더넷 스위치 레퍼런스 디자인을 위한 완전한 PMBus 전원 시스템

PMP10896

설계 파일

개요

Complete PMBus power system for 3 ASIC/FPGA cores, DDR3 core memory, and auxiliary voltages found on high-performance Ethernet Switches.

특징
  • 12V / 300W system power solution with eight point-of-load buck converters
  • PMBus communication configures hot-swap, SWIFT buck converters, multiphase PWM controller
  • High-density power conversion utilizing Inductor On Top of IC layouts
  • Voltage margining through PWM, PMBus and AVS bus
  • UCD90240 GPIs allow for event-based power supply control
출력 전압 옵션 PMP10896.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 60
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU840.PDF (6621 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDD3.PDF (897 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDD2.PDF (195 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC962.ZIP (2171 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDD4.PDF (13169 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRDD1.PDF (755 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40428듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기식 벅 드라이버리스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS533191.5V~22V, 14A 동기형 벅 컨버터(eco-mode 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS53355고효율 1.5V~15V, 30A 동기 SWIFT™ 벅 컨버터(Eco-mode 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS535131.5V~18V 입력, 8A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS535151.5V~18V 입력, 12A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS544C25PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS621533x3 QFN 패키지, 3~17V 1A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
핫 스왑 컨트롤러

LM25066AI2C 및 PMBus를 갖추고 향상된 모니터링 정밀도를 지원하는 2.9V~17V 핫 스왑 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 0.92mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
시퀀서

UCD9024024레일 PMBus 전원 시퀀서 및 전원 관리자

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10896 Test Results 2015. 3. 10