PMP10900

2상 LC 필터를 지원하는 3.3V 5A 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP10900

설계 파일

개요

PMP10900 is designed to provide a 3.3V/5A output from 5V input. A two-stage LC filter is used to reach output ripple voltage <1mV.

특징
  • Sub-1mV output ripple with two-stage LC
  • 750kHz switching frequency for small solution size
  • Simple compensation using current-mode control
  • The two-stage buck converter solution is built and fully tested. Schematic, BOM and test report are available
출력 전압 옵션 PMP10900.1
입력 전압(최소)(V) 4.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 3.3
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 16.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU778.PDF (1031 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCW5.PDF (100 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC908.ZIP (290 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCW4.PDF (98 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS54678히컵 전류 제한을 지원하는 2.95V~6V 입력, 6A 동기형 스텝 다운 SWIFT™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10900 Test Results 2015. 2. 12