PMP10912

PMP10912

설계 파일

개요

The PMP10912 reference design uses the UCC28630 primary-side regulated controller on a two-switch flyback controller  to generate a 24V/6A output from 120VAC input with safety isolation rated transformer. Over 87% efficiency is achieved at full load in this design.

특징
  • 120V+/-15% AC Input and 24V/6A Output
  • PSR controller on a two-switch Flyback topology
  • Over 87% efficiency at full load
  • Test report is available
출력 전압 옵션 PMP10912.1
입력 전압(최소)(V) 102
입력 전압(최대)(V) 138
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 144
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBC3.PDF (1154 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJZ4.PDF (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJZ3.PDF (139 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBP6.ZIP (597 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJZ2.PDF (166 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28630 — PSR, 피크 전력 모드, X-캡 방전 및 주파수 디더링을 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10912 Test Results 2015. 12. 21
기술 문서 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017. 8. 23