PMP10936

PMP10936

설계 파일

개요

PMP10936 레퍼런스 설계는 UCC28740을 사용하여 2.5A 출력에서 절연 12V를 제공합니다.  UCC24636은 고효율을 위해 동기 정류기를 제어하는 데 사용됩니다.  2스위치 플라이백 토폴로지는 변압기의 누설 에너지를 재활용하여 효율을 더욱 개선합니다.

특징
  • 89% 이상의 평균 효율
  • 대기 소비 전력 40mW 미만
  • 상수 전류 조정으로 과부하의 과잉 전류 방지
  • 컴팩트한 크기 53mm X 55mm X 23mm(2.1" X 2.15" X 0.9")
출력 전압 옵션 PMP10936.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAQ8.PDF (2701 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHD0.PDF (69 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHC9.PDF (106 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB04.ZIP (211 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHD1.PDF (256 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRHC8.PDF (149 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19531Q5A — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 6.4mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A — 1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10936 Test Results 2015. 9. 24