PMP10948

PMP10948

설계 파일

개요

PMP10948 is a high-efficiency, high power factor AC/DC power supply reference design using UCC28063 interleaved transition-mode PFC controllers. There are two PFC stages in this design, 750W output power generates from one of the PFC stages and 550W output power generates from the other PFC stage. This design achieve 95.6% efficiency at 120VAC input and 98% efficiency at 220VAC input with over 1300W output power.

특징
  • Interleaved transition-mode PFC Boost converters for total 1300W output power
  • 95.6% efficiency at 120VAC/60Hz input and 1300W output
  • 98% efficiency at 220VAC/50Hz input and 1300W output
  • Test report is available
출력 전압 옵션 PMP10948.1 PMP10948.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 380 380
Iout(최대)(A) 1.97 1.447
출력 전력(W) 748.6 549.86
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Boost- PFC Boost- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBC5.PDF (2591 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK00.PDF (147 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJZ9.PDF (200 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBP7.ZIP (675 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK01.PDF (1916 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJZ8.PDF (274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28063 — 개선된 가청 잡음 내성을 지원하는 Natural Interleaving 전환 모드 PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10948 Test Results 2015. 12. 21