PMP10962

PMP10962

설계 파일

개요

The PMP10962 reference design is a 3-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It employs  DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance. It drives three TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. It  easily scales-up/scales-down to meet a wide load range. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.

특징
  • Modular 1V/90A PoL in 1.8" by 1.1" size (45.7mm x28.6mm)
  • High efficiency 90% at 1V/90A, 500kHz, 10Vin
  • Accurate current reporting with CSD95372B (3% at 90A)
  • Combined ripple and transient response within +/-2%
  • Scalable 1, 2, 3 or 4 phase operation
  • Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
출력 전압 옵션 PMP10962.1
입력 전압(최소)(V) 7
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 90
출력 전력(W) 90
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAH4.PDF (1881 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGL3.PDF (117 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAT0.ZIP (191 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGL4.PDF (865 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGL2.PDF (196 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS53647 — 4상, D-CAP+TM 스텝다운 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95372BQ5M — 60A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10962 Test Results 2015. 8. 26