PMP10974

PMP10974

설계 파일

개요

PMP10974 is a quasi-resonant Flyback power suppy based on the UCC28730 primary side regulation (PSR) controller. The elimination of optocoupler using PSR topology promises higher reliability and lower system cost. The design achieves less than 40mW standby power losses and over 89% average efficiency. The design also features UCC2463x synchronous rectification controller.

특징
  • 85VAC to 265VAC, 50/60Hz input 5V/10A/50W output
  • Over 89% average 4-point efficiency
  • Over 85% efficiency at 10% load (5W)
  • Less than 40mW standby power losses
  • Protected against output short-circuits
출력 전압 옵션 PMP10974.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 50
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAF5.PDF (1542 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGF2.PDF (94 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRGF1A.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRGF4.ZIP (839 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAR4.ZIP (556 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGF3.PDF (552 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGF0A.PDF (212 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24630 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
ESD 보호 다이오드

TPD2E001 — USB 2.0용 1nA 최대 누출 및 VCC 핀을 지원하는 듀얼 1.5pF, 5.5V, ±8kV ESD 보호 다이오드

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2559 — 1.2-4.7A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 13mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18509Q5B — 40V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513 — 듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP10974 Test Results 2015. 8. 12