PMP11012

PMP11012

설계 파일

개요

PMP11012 is a fully isolated 5V at up to 2.5A delivered from a wide 18 -60 VDC input range. The PMP11012 design is complete on 2 layer PCB, all parts on one side and with no forced air needed. Transformer is standard off the shelf 13 W POE type. Design includes schematic, BOM and layout Gerbers and is well supported with a detail Test report.

특징
  • Full input to output isolation
  • Discontinuous mode flyback with standard POE transformer
  • Very wide input range of 18V to 60V
  • Thermal performance without fan well documented
  • 2 layer PCB with all parts on same side for cost sensitive applications
  • Schematic, BOM, layout and Test Report focusing on thermal performance & efficiency
출력 전압 옵션 PMP11012.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.5
출력 전력(W) 12.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- DCM^Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU932.PDF (2321 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRED0.PDF (30 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA59.ZIP (113 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRED1.PDF (57 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDREC9.PDF (30 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40210 — 4.5~52V 광범위한 입력 전압 범위 부스트/SEPIC/플라이백 DC-DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11012 Test Results 2015. 4. 14

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상