PMP11065

PMP11065

설계 파일

개요

PMP11065 is an isolated synchronous flyback converter with dual outputs of 3.3V/2.5A and 5V/2.8A.  The 36-60V input is suitable for use in most telecom and PoE applications that require high efficiency.

특징
  • Efficiency of 90% with 48V input and maximum loads
  • Good line/load regulation with optocoupler feedback
  • Dual outputs save space and cost
  • 1500Vrms isolation for telecom or PoE
출력 전압 옵션 PMP11065.1 PMP11065.2
입력 전압(최소)(V) 36 36
입력 전압(최대)(V) 60 60
Vout(공칭값) (V) 3.3 5
Iout(최대)(A) 2.5 2.8
출력 전력(W) 8.25 14
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Synchronous Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB60.PDF (535 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIY3.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBG4.ZIP (278 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIY2.PDF (338 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5020 — 13~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 PWM 부스트, 플라이백, Sepic 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17577Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11065 Test Results 2015. 11. 30
기술 문서 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016. 11. 24