PMP11098

PMP11098

설계 파일

개요

이 듀얼 동기 벅은 36V~51V 입력 시 2.3A에서 6V, 2.5A에서 28V를 공급합니다. 이 컨버터는 48V 레일 애플리케이션에 대해 작은 풋프린트에서 고효율을 제공하도록 최적화되었습니다.

특징
  • 저비용 및 작은 면적(40mm x 60mm)
  • 매우 우수한 효율(전부하 및 48Vin에서 28V 출력의 경우 96%, 6V의 경우 86%)
  • 출력 1 및 출력 2 시동 시퀀싱
출력 전압 옵션 PMP11098.1 PMP11098.2
입력 전압(최소)(V) 36 36
입력 전압(최대)(V) 51 51
Vout(공칭값) (V) 6 28
Iout(최대)(A) 2.3 2.5
출력 전력(W) 13.8 70
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCH9.PDF (1753 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROA5.PDF (78 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROA4.PDF (112 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROA7.ZIP (3093 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCT2.ZIP (229 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROA6.PDF (350 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROA3.PDF (160 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5119Q — 차량용 등급 5.5~65V 광범위 Vin, 전류 모드 이중 동기식 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 15.1mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11098 Test Results 2016. 10. 31