PMP11107

PMP11107

설계 파일

개요

이 컨버터는 3.3V/1A 및 5V/1A 출력이 필요한 클래스 3 PoE 애플리케이션에 사용됩니다. 동기 정류기를 사용하는 듀얼 출력 플라이백 컨버터는 IP 전화기와 같은 PoE 애플리케이션에 탁월한 효율성과 작은 크기를 제공합니다.  TPS23753A에는 PoE 전동 장치 및 PWM 컨트롤러 기능이 모두 포함되어 있습니다.

특징
  • 3.3V/1A 및 5V/1A의 듀얼 출력
  • 최대 부하에서 고효율(87.9%) 달성
  • 1500Vrms 절연
  • TPS23753A에는 PD 및 PWM 컨트롤러가 모두 포함됨
출력 전압 옵션 PMP11107.1 PMP11107.2
입력 전압(최소)(V) 36 36
입력 전압(최대)(V) 57 57
Vout(공칭값) (V) 3.3 5
Iout(최대)(A) 1 1
출력 전력(W) 3.3 5
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE Flyback- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT3.PDF (571 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLP6.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC58.ZIP (339 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLP5.PDF (422 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23753A — 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11107 Test Results 2016. 5. 9
기술 문서 동기 정류기로 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 PDF | HTML Download English Version 2025. 9. 11
기술 문서 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016. 11. 24