PMP11114

차량용 입력 듀얼 포트 USB Type-C 충전기 레퍼런스 디자인

PMP11114

설계 파일

개요

PMP11114 is a dual port USB Type C Charger. This design takes an automotive input voltage (7V to 18V nominal, load dump to 40V).  The output goes to two USB Type ports, each of these ports supplies 5V.  The desgin supports 3A on one port and 1.5A on the other port.  The DC/DC portion of the design is rated for 5A total current.  The design is fully compliant with USB type C and backwards compliant with BC1.2 and DCP configurations.

특징
  • USB Type C compliant
  • Efficiency is greater than 90% after USB switches
  • Max component temp is 55C with full load
  • Compact board size (50mm x 55mm)
  • Power path sharing to limit port current
출력 전압 옵션 PMP11114.1 PMP11114.2
입력 전압(최소)(V) 7 7
입력 전압(최대)(V) 40 40
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) 3 1.5
출력 전력(W) 15 7.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAR0.PDF (2495 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHE5.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRHE4.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB07.ZIP (369 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGU4.PDF (159 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM25117추적을 지원하는 4.5~42V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514AUSB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11114 Test Results 2015. 9. 24