PMP11136

PMP11136

설계 파일

개요

PMP11136 레퍼런스 설계는 5V @2.1A 및 5V @1A의 케이블 강하 보상이 적용된 USB 출력을 제공합니다. 또한 3.3V @2.5A의 벅 컨버터 출력과 12V @0.163A 전류 조정 LED 부스트 컨버터가 있습니다.

특징
  • 모든 스위칭 레귤레이터에서 1.9MHz 동기 작동
  • 저비용 설계
  • 스위치 방식 12V @50mA 안테나 전원 공급
  • 다양한 저잡음 선형 레귤레이터 출력 옵션
출력 전압 옵션 PMP11136.1 PMP11136.10 PMP11136.2 PMP11136.3 PMP11136.4 PMP11136.5 PMP11136.6 PMP11136.7 PMP11136.8 PMP11136.9
입력 전압(최소)(V) 9 3 3 9 9 9 9 9 4.5 3
입력 전압(최대)(V) 16 3.6 3.6 16 16 16 16 16 5.5 3.6
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.8 12 12 5 5 3.3 5 3.3 1.2
Iout(최대)(A) 2.5 .155 .163 .05 2.1 1 .05 .15 .05 .7
출력 전력(W) 8.25 .279 1.956 .6 10.5 5 .165 .75 .165 .84
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Non Sync Linear Regulator Boost- Integrated Switch Other Buck- Non Sync Buck- Non Sync Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCH5.PDF (4357 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRO85.PDF (162 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO84.PDF (127 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO87.ZIP (67424 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCS8.ZIP (515 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO86.PDF (900 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO83.PDF (231 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

INA213-Q1 — AEC-Q100, 26V, 양방향, 고정밀 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LMR14030-Q1 — 40uA IQ를 지원하는 SIMPLE SWITCHER® 오토모티브 40V, 3.5A, 2.2MHz 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS57140-Q1 — Eco-Mode™를 지원하는 차량용 3.5V~42V, 1.5A 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61175 — 소프트 시동 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV700-Q1 — 오토모티브 200mA, 높은 PSRR, 낮은 IQ, 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TLV70018-Q1 — 1.8 V 활성화를 지원하는 차량용 300mA, 높은 PSRR, 저 IQ, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS74701-Q1 — 전원 양호를 지원하는 차량용 500mA, 낮은 입력 전압(0.8V), 조정 가능 초저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS7B4250-Q1 — 차량용 50mA, 오프 배터리(40V), 조정 가능 전압 추적 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11136 Test Results 2016. 10. 31