PMP11155

PMP11155

설계 파일

개요

이 UCC28050 기반 레퍼런스 설계 단일 단계에서 절연과 역률 보정을 모두 제공합니다.  회로는 76mm x 50mm 크기의 2층 보드에 구축되었습니다.  테스트 보고서에는 효율성, 역률, 열, EMI 등의 성능이 문서화되어 있습니다.

특징
  • 역률 보정 및 조정을 모두 제공하는 단일 단계 레퍼런스 설계
  • 테스트 보고서에 열 및 전도 EMI 성능이 포함됨
  • 전부하에서 88% 이상의 효율
  • 두 개 층으로 이루어진 75mm x 50mm 회로 기판
출력 전압 옵션 PMP11155.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- PFC
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDR6.PDF (4097 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRT82.PDF (81 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRT81.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRT80.PDF (136 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28050 — 15.6V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11155 Test Results 2017. 10. 24