PMP11186

PMP11186

설계 파일

개요

PMP11186 레퍼런스 설계는 6V~16Vin에서 작동하고 +/-25V@5A 출력(최대 250W)을 공급하는 비절연 푸시-풀 컨버터입니다.  이 설계는 200KHz에서 작동하며 피크 효율은 88%(Vin = 12V)입니다.

특징
  • 6V 입력에서 250W의 피크 출력 전력
  • 86%의 전부하 및 88%의 하프 부하 효율
  • 균형 차동 부하로 탁월한 출력 조정
출력 전압 옵션 PMP11186.1 PMP11186.2
입력 전압(최소)(V) 6 6
입력 전압(최대)(V) 16 16
Vout(공칭값) (V) 25 -25
Iout(최대)(A) 5 5
출력 전력(W) 125 125
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Forward- Push Pull Forward- Push Pull
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDU2.PDF (1948 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTE5.PDF (83 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTE4.PDF (101 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTE7.ZIP (17954 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDZ3.ZIP (484 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTE6.PDF (463 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTE3.PDF (161 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM25037-Q1 — 대체 출력 -40~125C를 지원하는 오토모티브 5.5V~75V, 1.2A 게이트 드라이버, 듀얼 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19532Q5B — 100V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.9mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11186 Test Results 2017. 11. 16