PMP11211

PMP11211

설계 파일

개요

PMP11211 레퍼런스 설계는 UCC28180 CCM PFC 컨트롤러를 사용하여 범용 AC 입력에서 380V/1kW 출력을 생성합니다. 또한 UCC28722 PSR 컨트롤러는 이 설계에서 바이어스 전원으로 사용됩니다. 120VAC/60Hz 입력에서 94%가 넘는 피크 효율을 달성하며, 고정 200kHz 스위칭 주파수로 230VAC/50Hz 입력에서 97%가 넘는 효율을 달성합니다.

특징
  • 연속 전도 모드 부스트 역률 레귤레이터
  • 200kHz 스위칭 주파수
  • 120VAC/60Hz에서 94% 피크 효율
  • 230VAC/50Hz에서 97% 피크 효율
  • 전도 EMI 테스트 결과 포함
출력 전압 옵션 PMP11211.1 PMP11211.2
입력 전압(최소)(V) 90 90
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 380 15
Iout(최대)(A) 2.63 .2
출력 전력(W) 999.4 3
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Boost- PFC Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT5.PDF (2386 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLQ1.PDF (93 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLQ0.PDF (149 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLQ3.ZIP (1156 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC60.ZIP (618 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLQ2.PDF (794 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLP9.PDF (180 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28180 — 향상된 시동 및 과도 응답을 지원하는 18kHz~250kHz CCM PFC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28722 — 양극 전력 디바이스를 위해 1차측 조정을 사용하는 저비용의 CVCC 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11211 Test Results 2016. 5. 9