PMP11254

PMP11254

설계 파일

개요

다이오드 정류가 포함된 플라이백 토폴로지는 클래스 4 PoE 애플리케이션을 위한 저렴한 솔루션을 제공합니다. TPS23751은 PoE(이더넷 전원 장치) 전원 공급 장치(PD) 컨트롤러와 PWM 컨트롤러의 조합으로 비용과 보드 공간을 절약할 수 있습니다. 이 컨버터는 보안 카메라 및 무선 액세스 지점과 같은 PoE 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 클래스 4 전력 수신 Ethernet Alliance 인증
  • 절연 비동기 플라이백
  • 매우 좋은 효율성(최대 부하에서 88%)
  • 선택사양 VFO 모드로 저부하 효율성 개선
출력 전압 옵션 PMP11254.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2.125
출력 전력(W) 25.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBT4.PDF (1288 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLP8.PDF (118 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCC59.ZIP (425 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLP7.PDF (498 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

전동 장치

TPS23751 — 플라이백 DC-DC 컨트롤러가 없는 IEEE 802.3at PoE 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11254 Test Results 2016. 5. 9