PMP11257

PMP11257

설계 파일

개요

LM5116 동기 벅 컨트롤러는 비절연 PoE PD 애플리케이션을 위한 고효율 솔루션을 제공합니다.  TPS2378 PoE PD 컨트롤러는 IEEE802.3at 규격 준수 클래스 4 PoE PD에 필요한 모든 기능을 수행합니다.  이 컨버터는 가능한 최고의 효율성이 필요하고 절연이 필요하지 않은 모든 PoE 애플리케이션에 이상적입니다.

특징
  • 탁월한 효율(PoE 입력 2A에서 94%)
  • 비절연
  • 소형
출력 전압 옵션 PMP11257.1
입력 전압(최소)(V) 42.5
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA7.PDF (534 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNI0.PDF (187 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNH9.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCM0.ZIP (486 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNH8.PDF (393 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5116 — 6~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17577Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 6.4mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11257 Test Results 2016. 9. 6