PMP11271

PMP11271

설계 파일

개요

PMP11271 레퍼런스 설계는 IP 전화기와 같은 클래스 3 PoE PD 애플리케이션에 이상적입니다.  TPS23753A 결합 PD 컨트롤러/PWM 컨트롤러는 두 기능이 모두 하나의 패키지로 제공되므로 비용과 크기를 절약할 수 있습니다.  TPS62082 동기 벅 컨버터에는 FET가 통합되어 있어 작고 효율적인 POL 컨버터를 구현합니다.

특징
  • 절연 5V/1.25A 출력
  • 비절연 3.3V/1.075A POL 컨버터
  • 1 x 2인치의 작은 크기
  • 변압기 높이 5.7mm
출력 전압 옵션 PMP11271.1 PMP11271.2
입력 전압(최소)(V) 36 4.5
입력 전압(최대)(V) 57 5.5
Vout(공칭값) (V) 5 3.3
Iout(최대)(A) 1.25 1.075
출력 전력(W) 6.25 3.5475
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 POE Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDW9.PDF (969 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRTT8.PDF (104 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRTT7.PDF (107 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRTU0.ZIP (786 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCE29.ZIP (367 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDCE30.ZIP (788 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRTT9.PDF (790 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRTT6.PDF (216 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62082 — 1.2A 고효율 스텝다운 컨버터(2x2mm SON 패키지) 3.3Vout(최소)

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — 30V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 14.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23753A — 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11271 Test Results 2017. 11. 30