PMP11295

PMP11295

설계 파일

개요

이 전원 레퍼런스 설계는 85~265VAC의 범용 AC 입력 범위에서 USB-C를 통해 5V/15W를 제공합니다. UCC24636 동기 정류기 드라이버 및 CSD18540Q5B MOSFET을 이용하면 이 설계에서 84%의 평균 효율을 제공합니다. TPS25810은 USB-C 출력 커넥터를 통한 PD 포트 제어를 제공합니다.

특징
  • 84%의 평균 효율
  • 옵토커플러 또는 TL431 없음
  • 공통 모드 초크 없이 클래스 B 전도 방출 통과
출력 전압 옵션 PMP11295.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBH4.PDF (3432 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKG9.PDF (59 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRKG8.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBT5.ZIP (469 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKG7.PDF (144 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC24636 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24650 — 빠른 과도 1차측 조정을 위한 200V 활성화 모니터

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28730 — CVCC 및 활성화 모니터링을 지원하는 제로 대기 PSR 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18540Q5B — 60V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 2.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2514A — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 2

데이터 시트: PDF | HTML
USB-C 컨트롤러

TPS25810 — VCONN을 갖춘 USB Type-C® 소스 컨트롤러 및 3A 전원 스위치

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11295 Test Results 2016. 2. 10