PMP11312

ASIC 프로세서용 고효율, 전력 밀도 4상 1V/120A PMBus 인터페이스 레퍼런스 디자인

PMP11312

설계 파일

개요

The PMP11312 reference design is a 4-phase PMBus converter for high current ASIC core rail regulation. It utilizes TPS53647 4-phase controller for 120A high current rail, which employs  DCAP+ control for fast transient response and TI's proprietary AutoBalance for tight steady and dynamic phase-to-phase current balance.  TPS53647 drives TI NexFET smart power stages for high power density and efficiency. Optimized layout and improved board stack-up (8-layer, 2oz-copper) achieve higher efficiency and higher power density. PMBus capability and on-board NVM enable easy design, configuration, and customization, with telemetry of output voltage, current, temperature, and power.

특징
  • Compact modular layout in 0.95"x2.3" (24.1mmx58.4mm)
  • High efficiency 91.7% at 1V/120A, 300kHz, 12Vin
  • Excellent thermal performance (53C FET temperature at full load with 200LFM air flow)
  • Combined ripple and transient response around +/-1.7%
  • Full PMBus telemetry of output voltage, current, power and temperature
출력 전압 옵션 PMP11312.1
입력 전압(최소)(V) 7
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 120
출력 전력(W) 120
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAV4.PDF (1429 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRI40.PDF (116 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB73.ZIP (241 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI41.PDF (893 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI39.PDF (236 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS536474상, D-CAP+TM 스텝다운 벅 컨트롤러(ASIC용 NVM 및 PMBus 인터페이스 지원)

데이터 시트: PDF | HTML
SI 전력계

CSD95372BQ5M60A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11312 Test Results 2015. 10. 7