PMP11328

PMP11328

설계 파일

개요

The PMP11328 is a high power density 30A PMBus power supply meeting the Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA core rail power specifications for Base Station Remote Radio Unit (RRU) applications. The power supply regulates 0.85V for the core rail at 25A in 55mm x 40mm total power supply PCB area. PMBus capability enables easy programming, and custom configuration of the power supply through on-board Non-Volatile Memory (NVM), as well easy Adaptive Voltage Scaling (AVS), and Voltage Margining. The power supply also enables monitoring of the output voltage, current, and external hot spot temperature through PMBus. Overall ±3% tolerance is met while efficiency is >82%.

특징
  • 12V input, 0.85V/25A PoL  in 40mm x 55mm PCB area
  • High efficiency >82% at 0.85V/25A, 500kHz
  • Adaptive Voltage Scaling (AVS), Voltage Margining, and Output Voltage/Current/Temperature monitoring through PMBus and TI's Fusion GUI
  • 4W Power Loss at 12VIN, 0.85V/25A
  • 12mV overshoot/undershoot during a 8A load transient at 10A/µs
  • ±3% total load regulation (AC and DC)
출력 전압 옵션 PMP11328.1
입력 전압(최소)(V)
입력 전압(최대)(V)
Vout(공칭값) (V)
Iout(최대)(A)
출력 전력(W)
절연/비절연
입력 유형
토폴로지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAU9.PDF (837 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRI16.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRI15.PDF (110 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB67.ZIP (437 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRI17.PDF (537 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRI14.PDF (120 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS544C25 — PMBus 및 주파수 동기화를 지원하는 4.5V~18V, 30A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11328 Test Results 2015. 10. 5