PMP11329

PMP11329

설계 파일

개요

60와트 전원 공급 장치에서 13볼트의 범용 라인. 이는 2차측에서 TI의 동기 정류기 컨트롤러를 사용하여 연속 전도 모드에서 작동하는 동기 플라이백입니다.

특징
  • 범용 라인 입력
  • 동기 정류
  • 저비용
  • 낮은 대기 전류
출력 전압 옵션 PMP11329.1
입력 전압(최소)(V) 90
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 13
Iout(최대)(A) 4.6
출력 전력(W) 59.8
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI2.PDF (399 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROB9.PDF (61 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCCT5.ZIP (533 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROB8.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

LM5021 — 30V, 1MHZ 전류 모드 PWM 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC24630 — 초저 대기 전류를 지원하는 동기 정류기 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — 100V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431 — 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11329 Test Results 2016. 10. 31