PMP11422

PMP11422

설계 파일

개요

PMP11422 is a synchronous boost power supply using the LM5121 controllers. The design accepts an input voltage of 5Vin to 8.6Vin, and boosts a 12Vout rail capable of sourcing 6A continuous current. The LM5121 integrates an input disconnection switch feature which allows boost short circuit protection, the device turns off the switch when a short circuit event occurs.

특징
  • High density design
  • Integrated boost short circuit protection
  • 72W capability
  • +/- 5% load transient
  • Overvoltage, and overcurrent protection
출력 전압 옵션 PMP11422.1
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 8.6
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 6
출력 전력(W) 72
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBC9A.PDF (1580 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRK13.PDF (125 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRK12A.PDF (126 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRK15A.ZIP (377 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBP8.ZIP (291 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRK14.PDF (367 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRK11.PDF (325 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5121 — 연결 해제 스위치 제어를 지원하는 3~65V 광범위 Vin, 전류 모드 동기형 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — 25V, N-채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 1.8mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11422 Test Results (Rev. A) 2016. 5. 11