PMP11455

PMP11455

설계 파일

개요

PMP11455 제어 카드는 호스트 5V/12V/20V 전원 공급 장치와 USB Type-C 포트 간의 인터페이스를 제공합니다. 이 카드는 5V, 12V 및 20V 레벨의 60W 프로파일을 제공합니다. 이 레퍼런스 설계에서 사용이 권장되는 최적화된 AC/DC 전원 공급 장치는 PMP11451입니다.

특징
  • 60W 전원 프로파일
  • 5V, 12V, 20V 레벨 지원
  • 도터 카드로 마더 보드의 레이아웃 간소화
  • PMP11451 마더 보드와 함께 작동
출력 전압 옵션 PMP11455.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 264
Vout(공칭값) (V) 20
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBU7.PDF (1137 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLV4.PDF (41 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLV5.PDF (226 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLV3.PDF (98 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLV7.ZIP (265 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC74.ZIP (247 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLV6.PDF (233 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLV2.PDF (74 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

USB-C 전원 공급 컨트롤러

TPS25740 — TPS25740 USB Type-C™ Rev 1.2 및 USB PD 2.0 소스 컨트롤러(5V/12V/20V)

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11455 Test Results 2016. 5. 16
기술 문서 Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 2016. 7. 14