PMP11753

PMP11753

설계 파일

개요

반공진 1차측 조정 절연 플라이백은 2차측에서는 평균 1.9A(피크 2.5A)에서 24V의 산업용 전압을 제공하고 1차측에서는 170Vac~264Vac의 AC 입력 전압에서 300mA에 24V를 제공하는 데 사용됩니다. 컨버터는 옵토커플러를 사용하지 않고 1차측 보조 권선을 감지하여 출력 전압을 조정합니다. 자체 정전류 용량 덕분에 2개 이상의 전원 공급 장치를 병렬로 연결할 수 있습니다.

특징
  • 간단한 절연 PSR 플라이백 토폴로지를 통해 전원 공급 장치 병렬 연결 가능
  • 컴팩트한 솔루션이 2.5W~55W에 거의 평탄한 효율(80%~89%)로 피크 60W를 공급합니다.
  • 옵토커플러 없는 토폴로지로 전원 공급 장치 안정성 향상
  • 부하에 대해 양호한 출력 전압 조정: 주변 온도에서 +/-2%, 전체 범위에서 +/-5%
출력 전압 옵션 PMP11753.1 PMP11753.2
입력 전압(최소)(V) 170 170
입력 전압(최대)(V) 264 264
Vout(공칭값) (V) 24 24
Iout(최대)(A) 2.5 .3
출력 전력(W) 60 7.2
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBS8.PDF (987 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLO3.PDF (954 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLO2.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLO5.ZIP (811 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC55.ZIP (40 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLO4.PDF (560 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLO1.PDF (310 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28632 — PSR 및 피크 전원 모드를 지원하는 고전력 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11753 Test Results 2016. 5. 5