PMP11769

PMP11769

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 9~16V의 입력 전압에서 10.0A 연속/20.0A 피크에 36.0V를 제공하는 부스트 컨버터가 포함되어 있습니다. 이 설계에는 4Ω 부하에서 175W 2개(왼쪽 및 오른쪽 채널)와 2Ω에서 350W 1개(서브우퍼)를 제공하는 프리미엄 클래스 D 오디오 증폭기 2개가 포함되어 있습니다. 이 설계는 초박형 프로파일과 고전력 출력으로 인해 차량용 오디오 외부 증폭기 애플리케이션에 적합합니다.

특징
  • 50V 부하 덤프 및 통합 보호 시스템을 통해 차량용 시스템에 손쉽게 통합됨
  • 모든 통합 클래스 D 증폭기에 적합한 최고의 음질을 제공하는 울트라 HD 오디오
  • 고해상도 오디오 파일 및 형식을 지원할 수 있는 100kHz 대역폭
  • "쉬익거리는" 소리 또는 "윙윙거리는" 소리가 없는 저소음
출력 전압 옵션 PMP11769.1 PMP11769.2 PMP11769.3 PMP11769.4
입력 전압(최소)(V) 6 35 35 10
입력 전압(최대)(V) 16 37 37 15
Vout(공칭값) (V) 36 12 -12 3.3
Iout(최대)(A) 10 .2 .05 .05
출력 전력(W) 360 2.4 .6 .165
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Boost Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCD1A.PDF (1665 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNM8.PDF (1073 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNM7B.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNN0B.ZIP (5116 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCN3.ZIP (219 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNM9.PDF (1598 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNM6B.PDF (1487 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 연산 증폭기

OPA1662-Q1 — 오토모티브 사운드 플러스, 저전력, 저잡음 및 저왜곡, 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM25122-Q1 — 다상 기능, AEC-Q100 인증을 지원하는 3~42V 넓은 VIN, 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM2841-Q1 — SIMPLE SWITCHER® 42V, 300mA 스텝다운 DC/DC 레귤레이터(Thin SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM2904-Q1 — 오토모티브 등급, 듀얼, 26V, 700kHz 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12V~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
5개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP11769 Test Results (Rev. A) 2017. 3. 22
기술 문서 Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 2018. 10. 19
추가 자료 High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 2017. 12. 1
기술 문서 Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 2017. 6. 15
추가 자료 TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 2017. 2. 3