PMP12072

절연 24VAC/DC 솔리드 스테이트 릴레이 레퍼런스 디자인

PMP12072

설계 파일

개요

이 절연 양방향 솔리드 스테이트 스위치는 AC 및 DC 부하 모두에 대한 전류 흐름을 제어할 수 있습니다. 24VAC 정격으로 최대 약 1암페어/4피크까지 부하를 전환할 수 있습니다.

특징
  • 기계식 릴레이를 대체하는 24VAC/DC 솔리드 스테이트 릴레이
  • 약 35mm x 12mm의 보드 크기
  • AC 및 DC 부하 모두에 대한 전류 흐름 제어
  • FET를 간단히 교체하여 더 높은 정격 전류 가능
출력 전압 옵션 PMP12072.1
입력 전압(최소)(V) 1
입력 전압(최대)(V) 28
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 96
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCH7.PDF (778 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRO95.PDF (46 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO94.PDF (90 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO97.ZIP (11382 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCT0.ZIP (274 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO96.PDF (213 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO93.PDF (84 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28086prog. slope comp, 100µs 소프트 시작, 4.3/4.1 UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 전류 모드 푸시-풀 PWM

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD19538Q3A100V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 61mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP12072 Test Results 2016. 10. 31