PMP12082

PMP12082

설계 파일

개요

PMP12082는 3상 입력(80VAC~280VAC)과 삼중 출력(7V/1.4A, 3.3V/500mA 및 3.3V/300mA)를 갖춘 바이어스 공급 레퍼런스 설계입니다. UCC28701 1차측 조정 컨트롤러는 듀얼 출력 권선을 지원하는 캐스코드-MOSFET 플라이백 컨버터에 적용됩니다. 권선 하나는 TPS259261 전류 제한기로 7V/1.4A 출력을 공급하고 TPS560200 POS 조정 벅 컨버터 단계에서 3.3V/500mA를 공급합니다. 다른 출력 권선은 TLV1117-33 LDO를 통해 3.3V/300mA를 공급합니다.

특징
  • 80VAC~280VAC 3상 입력, 7V/1.4A, 3.3V/500mA 및 3.3V/300mA 출력
  • 2개의 라인 드롭 - 단상 AC 입력 허용
  • 1차측 조정 컨트롤러를 사용하는 캐스코드 플라이백
  • 2" x 5.4" 보드 크기
  • 테스트 보고서 사용 가능
출력 전압 옵션 PMP12082.1 PMP12082.2 PMP12082.3 PMP12082.4
입력 전압(최소)(V) 80 80 6 4
입력 전압(최대)(V) 288 288 8 6
Vout(공칭값) (V) 7 5 3.3 3.3
Iout(최대)(A) 1.4 .3 .5 .3
출력 전력(W) 9.8 1.5 1.65 .99
절연/비절연 Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 AC AC DC DC
토폴로지 Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCS5.PDF (2420 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRPD7.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRPD6.PDF (144 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRPD9.ZIP (678 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCD23.ZIP (1121 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRPD8.PDF (1001 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRPD5.PDF (130 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28701PSR, NTC 옵션 및 0mV 케이블 보정을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS560200고급 Eco-Mode™를 지원하는 17V 입력, 500mA 동기식 스텝다운 레귤레이터(SOT-23)

데이터 시트: PDF | HTML
eFuse(통합 핫 스왑)

TPS259264.5V~13.8V, 30mΩ, 2~5A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP12082 Test Results 2016. 12. 20