PMP15003

PMP15003

설계 파일

개요

이는 최대 34W의 출력 전력에서 최대 34V의 LED 스트링을 구동하도록 설계된 차량용 부스트 LED 드라이버입니다. 이 솔루션은 CISPR 25 클래스 3 EMC 요구 사항을 통과했으며 10:1 아날로그 조광을 지원합니다. 고압측 전류 감지가 지원되므로 LED 스트링의 한쪽 끝을 시스템 접지에 연결하면 손쉽게 연결할 수 있습니다.

특징
  • CISPR 25 클래스 3 규격 준수
  • 10:1 아날로그 조광 가능
  • 고압측 전류 감지가 지원되므로 LED 스트링을 접지에 직접 연결할 수 있습니다.
  • 최대 34W의 출력 전력
  • 낮은 LED 전류 리플
출력 전압 옵션 PMP15003.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 34
Iout(최대)(A) 1
출력 전력(W) 34
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

PDF | HTML
TIDUC20A.PDF (7362 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRLR9.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRLR8.PDF (75 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRLS1.ZIP (406 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC67.ZIP (564 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRLS0.PDF (860 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRLR7.PDF (328 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92691-Q1 — 레일 투 레일 전류 감지 증폭기를 갖춘 오토모티브 멀티 토폴로지 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92691 — TPS92691 레일-투-레일 전류 감지 증폭기와 멀티 토폴로지 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Boost LED Driver for Automotive Aftermarket Lighting Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 2016. 10. 18
기술 문서 Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 2016. 2. 26