PMP15004

PMP15004

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 안개등용으로 두 개의 LED를 구동하도록 최적화된 소형 폼 팩터의 LED 드라이버(TPS92515HV-Q1)를 보여줍니다. 벅 토폴로지는 직접 배터리 연결 방식의 단일 단계 LED 드라이버로 구현되어 단순하고 비용 효율적인 조명을 제공합니다. 추가적인 설계 유연성으로는 아날로그 및 PWM 디밍 지원, 사이클 단위 전류 제한, 통합 열 셧다운 보호 기능이 포함됩니다. EMI 필터링이 포함되었으며 CISPR-25 클래스 3 전도 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.

특징
  • 안개등 및 기타 소형 폼 팩터 LED 조명 애플리케이션에 최적화되었습니다.
  • CISPR-25 테스트된 EMI
  • AM 밴드에서 벗어남
  • 아날로그 및 PWM 조광
  • 최대 60V 부하 덤프 지원
출력 전압 옵션 PMP15004.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 6
Iout(최대)(A) 1.25
출력 전력(W) 7.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC94.PDF (8701 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRO47.PDF (130 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRO46.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRO49.ZIP (363 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCR9.ZIP (214 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRO48.PDF (429 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRO45.PDF (178 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

차량용 LED 드라이버

TPS92515-Q1 — 통합 NFET 및 전류 보정 기능을 갖춘 42V 오토모티브 2A 션트 PWM 조광 가능 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
차량용 LED 드라이버

TPS92515HV-Q1 — 통합 NFET 및 전류 보정 기능을 갖춘 65V 오토모티브 2A 션트 PWM 조광 가능 LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92515 — 통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광을 지원하는 42V 2A LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
조명 LED 드라이버

TPS92515HV — 통합 NFET, 고압측 전류 감지 및 션트 PWM 조광을 지원하는 65V 2A LED 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide 2016. 10. 27
기술 문서 LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 2016. 8. 26