PMP15005

PMP15005

설계 파일

개요

PMP15005는 1차 및 2차 출력이 모두 공칭 5V로 설정된 Fly-Buck™ 토폴로지에서 LM5160을 사용합니다. 이 회로는 14V~36V의 전압 입력 범위를 수용하며 24V 공칭 입력 레일에 이상적입니다. 1차측은 피드백 저항을 사용하여 공칭 5.4V로 설정되지만, 2차 절연 측은 5V를 보이며 1:1의 변환 비율로 설정된 Coilcraft의 LPD8035V 직렬 커플링 인덕터를 기반으로 합니다. 1차 및 2차 레일의 최대 작동 전류는 각각 225mA로 설정됩니다.  스위칭 주파수는 300kHz 공칭으로 설정되어 있습니다.

특징
  • 14V~36Vin, 225mA에서 +5V@(이중) 출력, 2.25W(비절연 1차 1개 및 절연 2차 1개)
  • 최대 85%의 피크 효율
  • 맞춤형 변압기 대신 기성품 커플링 인덕터를 지원하는 작고 비용 효율적인 절연 솔루션
  • 솔루션 크기: 32 x 22mm(1.25 x 0.9인치), 최대 부품 높이: 3.5mm
  • 커플링 인덕터의 최대 3.5mm 높이는 높이 제약 애플리케이션에 유용함
출력 전압 옵션 PMP15005.1 PMP15005.2
입력 전압(최소)(V) 14 14
입력 전압(최대)(V) 36 36
Vout(공칭값) (V) 5 5
Iout(최대)(A) .225 .225
출력 전력(W) 1.125 1.125
절연/비절연 Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 FlyBuck FlyBuck
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC31.PDF (845 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRMX4.PDF (65 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMX3.PDF (59 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMX5.ZIP (337 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCG7.ZIP (302 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMX6.PDF (344 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMX2.PDF (93 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5160 — LM5160 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160-Q1 — 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM5160A — LM5160A 넓은 입력 65V, 2A 동기 벅/Fly-Buck™ 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15005 Test Results LM5160 Fly Buck 2016. 7. 25