PMP15013

PMP15013

설계 파일

개요

PMP15013 레퍼런스 설계는 LMR16030 DC/DC 벅 레귤레이터를 사용하는 5V/3A 출력 전원 공급 장치입니다. 이 설계는 4레이어 보드를 사용하며 24V 입력 버스를 사용하는 산업용 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. LMR16030은 4.5V~60V 입력, 3A 출력 및 200kHz~2.5MHz 비동기식 벅 레귤레이터입니다. 이 레퍼런스 설계는 입력 전압 범위가 18V~36V로, 공칭 24V 입력 전압 범위가 느슨하게 조정되는 산업용 애플리케이션에서 흔히 볼 수 있는 매우 다양한 입력 전압 조건을 지원합니다. 레퍼런스 보드에는 입력 EMI 필터가 포함되어 있으며, 레이아웃은 4레이어 PCB에서 EMI 성능 향상을 위해 최적화되었습니다. 이 보드는 CISPR-22 표준에 따라 테스트되었으며 전도성 방출(CE)과 방사 방출(RE)은 10dB 마진의 CISPR-22 클래스 B 요구 사항을 준수합니다.

특징
  • 18V~36V의 넓은 Vin, 5V/3A 출력, 24V 버스 지원
  • CISPR 22 클래스 B를 준수하여 전도성 방출 및 방사 방출 표준을 모두 10dB 이상 마진으로 제공
  • 피크 전류 제어, OCP 기능, 인덕터 포화 보호
  • 사용 편의성
출력 전압 옵션 PMP15013.1
입력 전압(최소)(V) 18
입력 전압(최대)(V) 36
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBW0.PDF (1344 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRM24.PDF (748 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRM23.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRM26.ZIP (16 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCC89.ZIP (167 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRM25.PDF (2305 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRM22.PDF (117 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LMR16030SIMPLE SWITCHER 60V, 40uA Iq의 3A 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15013 Test Results 2016. 5. 31

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP10604 CISPR 25 클래스 5 규정을 준수하는 오토모티브용 EMI 최적화 2레이어 15W전원 공급 장치