PMP15023

PMP15023

설계 파일

개요

이 차량용 부하 지점 전원 공급 장치 레퍼런스 설계는 작은 전체 솔루션 크기에 완전한 프론트 엔드 보호 기능을 제공합니다. 시스템은 빠른 고전압 전기 과도 상태를 클램핑하고 이러한 이벤트를 통해 작동을 유지할 수 있습니다. 또한 배터리 극성 역전 이벤트에 적절히 반응하고 적절하게 종료할 수도 있습니다. 이 3출력 설계는 적절한 전원 켜기 및 전원 차단 타이밍을 보장하기 위해 두 개의 벅 레귤레이터를 시퀀싱하고, 전도성 EMI를 줄이기 위해 입력 PI 필터를 사용합니다. 이 설계는 5V~36V의 입력 전압을 받고 3.3V, 1.2V 및 1.8V의 출력을 제공합니다. 1.8V 및 1.2V 출력에서 2A를 공급할 수 있으며, 3.3V 출력은 3.55A를 동시에 공급할 수 있습니다.

특징
  • 완전한 와이드 Vin 프론트 엔드 차량용 전원 공급 장치
  • 역 배터리 보호 기능을 갖춘 오프 배터리 작동 
  • 양극 및 음극 과도 전압 보호
  • 세 개의 전원 레일 모두 자동 시퀀싱
  • pi 필터 포함으로 EMI 감소
출력 전압 옵션 PMP15023.1 PMP15023.2 PMP15023.3
입력 전압(최소)(V) 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 36 36 36
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.2 1.8
Iout(최대)(A) 3.55 2 2
출력 전력(W) 11.715 2.4 3.6
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT002A.PDF (2906 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRVN0.PDF (153 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRVM9A.PDF (104 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRVN2A.ZIP (205 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEI2A.ZIP (525 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRVN1A.PDF (905 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVM8B.PDF (223 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM26420-Q1 — 듀얼 2A, 차량용 인증 고효율 동기형 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

LM73606 — 3.5V~36V, 6A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
이상적인 다이오드 및 오링 컨트롤러

LM74610-Q1 — 0.48V~42V, 제로 IQ 오토모티브에 이상적인 다이오드 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 2020. 3. 26