PMP15025
산업용 로봇 및 모터 드라이브를 위한 24V~5V@4A 레퍼런스 설계
PMP15025
개요
PMP15025는 24V 입력에서 안정적인 5V @ 4A 솔루션을 제공하는 단상 동기 벅 컨버터입니다. 이 설계는 효율과 전력 밀도가 높아 산업 자동화 애플리케이션(예: 로봇 및 모터 드라이브 등)에 적합합니다.
특징
- 390kHz에서 24VIN, 5V/4A에서 90% 효율
- 전부하 전류에서 출력 리플 4.44mV
- 전부하 전류에서 최소 위상 링잉
- 위상 여유 75°를 지원하는 30kHz 루프 대역폭을 제공해 신속하고 안정적인 과도 응답
| 출력 전압 옵션 | PMP15025.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 20 |
| 입력 전압(최대)(V) | 28 |
| Vout(공칭값) (V) | 5 |
| Iout(최대)(A) | 4 |
| 출력 전력(W) | 20 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous |
산업용
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
TIDRPV3.PDF (306 KB)
설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | 24 Vin, 5 Vout for Factory Automation and Industrial Robotics Reference Design | 2016. 2. 7 |