PMP15026

PMP15026

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 인버팅 벅-부스트 구성에서 60V, 3.5A LM76003 동기식 벅 컨버터를 사용하여 가변 음극 출력 전압을 생성합니다. 출력 전압의 동적 변화를 통해 보드에서 부품을 변경할 필요 없이 다른 출력 전압이 필요한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다.  이 설계는 열을 발산하고 열 성능을 향상할 수 있는 큰 접지면을 갖추고 있으며, 긴밀하게 결합된 커패시터는 중요 신호 루프를 엄격하게 유지합니다.

특징
  • 6V~42Vin, -5V~-15Vout 3.5A Iout
  • 피크 효율 92%
  • 스위칭 주파수 500KHz
  • 레이어 보드 4개4
  • 구리 두께: 2oz, 1oz, 1oz, 2oz
출력 전압 옵션 PMP15026
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 45
Vout(공칭값) (V) -15
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 22.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUD44.PDF (2477 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRQN9.ZIP (693 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRQN8.PDF (27 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRQO1.ZIP (807 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDC9.ZIP (538 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRQO0.PDF (691 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRQN7.PDF (76 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM760033.5V~60V, 3.5A 동기 스텝다운 전압 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15026 Test Results 2018. 3. 28