PMP15034

PMP15034

설계 파일

개요

압전 음향기는 장난감, 타이머, 경보 및 기타 전자 장치에서 널리 사용됩니다. 이러한 응용 분야에서는 간단하고 비용 효율적인 음향기용 드라이버가 중요합니다. PMP15034는 고전압 부스트 컨버터 TLV61046A를 기반으로 하는 두 개의 드라이버 회로를 도입했습니다. 입력 전압 범위는 1.8V~5.5V입니다. 하나의 드라이버 회로는 0V~28V 직사각형 파형을 제공합니다. 다른 회로는 ± 15V 직사각형 파형을 제공합니다. 두 회로 모두 평가 보드로 측정하여 성능을 검증합니다.

특징
  • 1.8V~5.5V의 넓은 입력 전압 범위
  • 최대 28V의 출력 전압
  • 작은 솔루션 크기
  • 작은 셧다운 전류
출력 전압 옵션 PMP15034.1
입력 전압(최소)(V) 1.8
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) .05
출력 전력(W) 1.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDF4.PDF (470 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRS18.PDF (69 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRS17.PDF (28 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRS20.ZIP (295 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDO9.ZIP (104 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRS19.PDF (239 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRS16.PDF (92 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TLV61046A — 전원 다이오드 및 절연 스위치가 있는 28V 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15034 Test Results 2017. 7. 26
기술 문서 Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 2017. 10. 26