PMP15036

PMP15036

설계 파일

개요

이 엔벨로프 추적 전원 레퍼런스 설계는 Bluetooth® 또는 Wi-Fi 스피커와 같은 휴대용 오디오 애플리케이션에서 배터리 수명을 연장해 줍니다. 이 설계의 저전력 스텝다운 컨버터는 오디오 전력 증폭기로의 엔벨로프 추적 기능을 제공하여 출력 전압 범위 전체에서 고효율을 유지합니다. TI TPS61178 장치의 FB 핀에 오디오 엔벨로프 신호를 추가하면 오디오 신호의 엔벨로프에 따라 출력 전압이 변경될 수 있으므로 TPA3128D2 전원 증폭기의 전원 공급을 동적으로 조정하고 전력 소비를 최적화할 수 있습니다.

특징
  • 5.4V ~ 8.4V 입력 전압 범위
  • VIN=7.2V에서 8Ω 부하로 2X20W
  • 프로그래머블 전력 제한
  • 셧다운될 때 입력 배터리를 출력 측에서 격리
  • 높은 효율 및 작은 솔루션 크기
출력 전압 옵션 PMP15036.1
입력 전압(최소)(V) 5.4
입력 전압(최대)(V) 8.4
Vout(공칭값) (V) 18
Iout(최대)(A) 1.5
출력 전력(W) 27
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUDM1.PDF (712 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRSV4.PDF (212 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRSV3.PDF (80 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRSV6.ZIP (1360 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCDV6.ZIP (1103 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRSV5.PDF (715 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRSV2.PDF (260 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61178 — 부하 분리 제어를 지원하는 20V, 10A 완전 통합 동기 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4377 — 쿼드 저비용, 저잡음, 5.5MHz CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3128D2 — 유휴 전류가 낮은 30W 스테레오, 60W 모노, 4.5~26V, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15036 Test Results 2017. 9. 25