PMP15039
필드 트랜스미터를 위한 2상 전원 공급 장치 레퍼런스 설계
PMP15039
개요
이 듀얼 출력 레퍼런스 설계는 공간 제약이 주요 관심사인 경우 FPGA, ASIC 또는 MCU에 전원을 공급하는 방법에 대한 예를 제공합니다. 6V~60V 넓은 입력 전압 범위와 초소형 및 고효율 DC/DC 컨버터를 사용하여 산업용 센서, 필드 트랜스미터, 모터 드라이브 및 PLC 모듈과 같은 애플리케이션에 적합한 설계입니다. 2단계 접근 방식은 전체 온도 범위에서 1.5% 정확도의 5V 레일과 1% 정확도의 1.5V 부하 지점 레일을 제공합니다. 출력 전압은 조정 가능하며 사용자의 특정 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.
특징
- 최대 66V의 과도 보호 기능으로 6V~60V의 넓은 입력 전압에서 작동합니다.
- 듀얼 출력: 300mA에서 5V, 1A에서 1.5V
- 소형 솔루션 크기(9.25mm x 18mm)
- 산업용 전원 공급 장치에 맞게 확장 가능
- 피크 시스템 효율 90% 이상
| 출력 전압 옵션 | PMP15039.1 | PMP15039.2 |
|---|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 6 | 6 |
| 입력 전압(최대)(V) | 60 | 60 |
| Vout(공칭값) (V) | 5 | 1.5 |
| Iout(최대)(A) | .3 | 1 |
| 출력 전력(W) | 1.5 | 1.5 |
| 절연/비절연 | Non-Isolated | Non-Isolated |
| 입력 유형 | DC | DC |
| 토폴로지 | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
산업용
- LVDT 변위 트랜스미터
- LVDT 압력 트랜스미터
- Proximity switch
- 광학 ToF 지속파 변위 트랜스미터
- 광학 ToF 펄스 변위 트랜스미터
- 실리콘 압력 트랜스미터
- 열 질량 유량 트랜스미터
- 온도 트랜스미터
- 유도성 및 정전식 변위 트랜스미터
- 유속 측정 압력 레벨 트랜스미터
- 임펠러/터빈 유량 트랜스미터
- 저항식 압력 트랜스미터
- 전자파(MID) 유량 트랜스미터
- 정전식 레벨 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 정전식 압력 트랜스미터
- 차동 압력 유량 트랜스미터
- 초음파 레벨 트랜스미터
- 초음파 및 와류 유량 트랜스미터
- 초음파 변위 트랜스미터
- 코리올리 유량 트랜스미터
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | Two-Stage Power Supply Reference Design for Field Transmitters | 2018. 5. 23 |