PMP15044

PMP15044

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 플라이백 토폴로지의 자연 입력 전류 제한 특성을 사용합니다. 시동 시 슈퍼 캡의 초기 출력 전압이 0이지만 1차 권선 전류는 항상 TPS61087의 피크 스위치 전류 제한에 따라 제한됩니다. 소프트 시동 중 듀티 사이클을 고려할 때, 입력 전류는 본질적으로 TPS61087의 피크 스위치 전류 제한 값보다 낮아집니다. 따라서 추가 부품이 필요하지 않습니다.

1차 권선과 2차 권선은 동일한 접지를 공유하므로 플라이백 인덕터는 강화 절연이 필요하지 않습니다. 기본 절연이면 충분합니다. 슈퍼 캡 충전 회로 애플리케이션을 위한 소형 설계입니다.

특징
  • 2.5V~6V 입력 전압 범위
  • 입력 전류를 3A 미만으로 효과적으로 제한
  • 셧다운 시 입력 측과 출력 측 절연
  • 낮은 비용 및 작은 솔루션 크기
출력 전압 옵션 PMP15044.1
입력 전압(최소)(V) 2.5
입력 전압(최대)(V) 6
Vout(공칭값) (V) 13.5
Iout(최대)(A) .4
출력 전력(W) 5.4
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDT003.PDF (340 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRW01.PDF (97 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRW00.PDF (95 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRW03.ZIP (503 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCEL3.ZIP (1157 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRW02.PDF (490 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRVZ9.PDF (92 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61087 — 18.5V, 3.2A, 650MHz/1.2MHz 스텝업 DC/DC 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP15044 Test Results 2018. 4. 13