PMP20001

PMP20001

설계 파일

개요

PMP11405 레퍼런스 설계는 하이 라인 AC 입력(185VAC~260VAC 입력)을 지원하는 5V/1A, 12V/0.9A 바이어스 전원을 위한 UCC28740 정전류(CC), 정전압(CV) 플라이백 컨트롤러를 사용합니다. 안전하게 절연된 경우 최대 부하에서 80% 이상의 효율성을 달성하며, 무부하 상태에서 400mW 미만의 전력 소비가 관찰됩니다.

특징
  • 5V/1A 및 12V/0.9A 이중 출력에 대한 하이 라인 AC 입력
  • 1.45" x 4.45" 보드 크기
  • UCC28740 플라이백 컨트롤러를 통해 CC 및 CV가 활성화됩니다.
  • 400mW 미만의 무부하 전력 소비
  • 교차 조정 테스트 완료
출력 전압 옵션 PMP20001.1 PMP20001.2
입력 전압(최소)(V) 185 185
입력 전압(최대)(V) 260 260
Vout(공칭값) (V) 5 12
Iout(최대)(A) 1 .9
출력 전력(W) 5 10.8
절연/비절연 Isolated Isolated
입력 유형 AC AC
토폴로지 Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCQ2.PDF (1141 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROY3.PDF (76 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROY2.PDF (149 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROY5.ZIP (712 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCY7.ZIP (1137 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROY4.PDF (490 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROY1.PDF (125 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LM431 — 2%, 1% 또는 0.5% 정확도, 조정 가능한 정밀 제너 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20001 Test Results 2016. 12. 6

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상