PMP20042

4 출력 USB Type-C 100W 벅 부스트 레퍼런스 디자인

PMP20042

설계 파일

개요

PMP20042는 USB Type-C™ 애플리케이션에 LM5175 컨트롤러를 활용하는 동기 4스위치 벅-부스트 컨버터입니다. 점퍼 또는 오픈 드레인 제어 스위치를 사용하여 출력 전압을 5A에서 5V, 9V, 15V 또는 20V로 선택할 수 있습니다. 추가적인 펄스 대 펄스 전류 제한이 전류 모드 컨트롤러에 내재되어 있습니다. 보드에는 활성화, 동기화 및 전원 양호 기능이 포함되어 있습니다.

특징
  • 3.8V~20V 입력, 출력 5V, 9V, 15V, 20V@5A
  • 전체 작동 조건에서 90% 이상의 효율을 달성하는 LM5175 벅-부스트 컨트롤러
  • 컴팩트한 크기, 얇은 폼 팩터
  • 솔루션 크기: 57.4mm x 45.7mm
  • 피크 효율 98%
출력 전압 옵션 PMP20042.1 PMP20042.2 PMP20042.3 PMP20042.4
입력 전압(최소)(V) 3.8 3.8 3.8 3.8
입력 전압(최대)(V) 20 20 20 20
Vout(공칭값) (V) 5 9 15 20
Iout(최대)(A) 5 5 5 5
출력 전력(W) 25 45 75 100
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCI0A.PDF (2538 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDROB0.PDF (148 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDROA9.PDF (128 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDROB2A.ZIP (492 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCT3.ZIP (358 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDROB1.PDF (1199 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDROA8A.PDF (365 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM517542V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20042 Test Results (Rev. A) 2017. 1. 19