PMP20071

PMP20071

설계 파일

개요

TPS546C20A은 고전류 DC/DC 애플리케이션을 위한 제어 및 동기 전력계 모두에 단일 IC를 제공하며 동일한 부품 두 개를 사용하여 전류 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다.  또한 다상을 사용하면 주어진 스위칭 주파수에 대해 출력 리플을 제거하고 더 높은 대역폭을 효과적으로 제어할 수 있습니다. PMP20071은 고전류 2상 애플리케이션을 보여줍니다. 테스트 보고서는 두 전력 단계 간의 손실 공유, 출력 리플 감소 및 두 위상으로 인한 향상된 동적 응답을 보여줍니다.

특징
  • 단상 부품 중 두 개만 사용하여 위상 인터리빙의 모든 장점을 갖춘 완벽한 고전류 2상 DC/DC 컨버터
  • 고정 주파수 전압 모드 제어를 통해 사용자가 스위칭 주파수를 선택하고 외부 클록에 동기화할 수 있음
  • 출력 전압, 전류 제한 및 오류 임계값/응답을 PMBus 인터페이스를 통해 "즉시" 조정 가능
  • PMBus 소켓을 포함한 풍부한 테스트 인터페이스, 고속 동적 테스트 부하
  • 열 성능 부하 역학에 중점을 둔 회로도, BOM, 레이아웃 및 테스트 보고서
출력 전압 옵션 PMP20071.1
입력 전압(최소)(V) 8.5
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1.2
Iout(최대)(A) 50
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCB5.PDF (1677 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNK3.PDF (362 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNK2A.PDF (72 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNK5.ZIP (393 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDRNK6.ZIP (6532 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCM7.ZIP (900 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNK4.PDF (3808 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNK1A.PDF (919 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS546C20A — PMBus 및 핀 스트래핑이 포함된 4.5V~18V 입력, 적층형 35A, 동기 SWIFT™ 벅 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20071 Test Results 2016. 9. 9