PMP20107

PMP20107

설계 파일

개요

PMP20107은 소비자 애플리케이션에 LM5175를 활용하는 4스위치 벅 부스트 컨트롤러입니다. 이 설계는 시동 후 최소 작동 입력 전압이 3.5V, 최대 입력 전압은 30V입니다.  스위칭 주파수는 300kHz로 설정되어 있습니다. 낮은 Vin에서 VCC 전압을 보장하기 위해 충전 펌프 전압 더블러가 추가되었습니다.

특징
  • 3.5V~30V 입력, 3A에서 출력 5V
  • 3.5Vin에서 90%, 20Vin에서 93%의 효율, 95%의 피크 효율 달성
  • USB Type C 동글에 적합한 컴팩트한 크기의 슬림 폼 팩터
  • 솔루션 크기: 22mm x 19.5mm
  • LM5175 4-스위치 벅-부스트 컨트롤러, 넓은 Vin, 높은 효율
출력 전압 옵션 PMP20107.1
입력 전압(최소)(V) 3.5
입력 전압(최대)(V) 30
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 15
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- 4 Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC12.PDF (1193 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRMN6.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRMN5.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRMN8.ZIP (434 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCE1.ZIP (268 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRMN7.PDF (965 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRMN4.PDF (348 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5175 — 42V의 광범위 Vin, 4-스위치 동기 벅-부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP20107 Test Results 2016. 6. 29